Painéis de comando com porta

Artigo não.: CP 6544000

Painéis de comando com porta, chapa de aço com puxadores laterais em alumínio. Abertura da porta no lado frontal. Grau de proteção IP 55. Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L, Ø 130 mm.

Artigo não.:
CP 6544000
Material
Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxadores: pintura eletrostática a pó
Cor
Painel e porta: RAL 7035
Puxadores e acabamentos: RAL 5018
Escopo de fornecimento
Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Porta com quadro compacto
Puxadores laterais e acabamentos
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidade: 180 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12,157 kg
Peso bruto
12,797 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177350397
ECLASS 8.0
27180505
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical Data sheet