- Artigo não.:
- CP 6535010
- Modelo
- Com conexão de braços articulados CP 40, aço inoxidável
- Material
- Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Puxadores: Plástico para produtos alimentares, tingido a azul
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- General colour
- Aço inoxidável
- Cor
- Puxadores: semelhante a RAL 5002
- Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável
Fecho com placa de guia
Porta com quadro compacto e puxadores laterais
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 150 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Nota
- O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
- Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Nota sobre o código de referência
- Placa de montagem 5050.432 adequada com pacote 5050.507
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 5,985 kg
- Peso bruto
- 6,3 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 30,77
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177220362
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
Caixa COMANDO C/PORTA BASE AE INOX 300X300X