Painéis de comando com porta Aço inoxidável

Artigo não.: CP 6538010

Painéis de comando com porta em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e alças em plástico aprovado para uso no segmento alimentício. Possibilidade de combinação com o sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável.

Artigo não.:
CP 6538010
Modelo
Com conexão de braços articulados CP 40, aço inoxidável
Material
Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Puxadores: Plástico para produtos alimentares, tingido a azul
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
General colour
Aço inoxidável
Cor
Puxadores: semelhante a RAL 5002
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável
Fecho com placa de guia
Porta com quadro compacto e puxadores laterais
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 150 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Nota sobre o código de referência
Placa de montagem 5050.453 adequada com pacote 5050.507
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,84 kg
Peso bruto
8,85 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CP Caixa MANDO (BASE AE)INOX
Aprovações
UL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas