Painéis de comando com porta Aço inoxidável

Artigo não.: CP 6539010

Painéis de comando com porta em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) e alças em plástico aprovado para uso no segmento alimentício. Possibilidade de combinação com o sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável.

Artigo não.:
CP 6539010
Modelo
Com conexão de braços articulados CP 40, aço inoxidável
Material
Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Puxadores: Plástico para produtos alimentares, tingido a azul
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
General colour
Aço inoxidável
Cor
Puxadores: semelhante a RAL 5002
Escopo de fornecimento
Painel totalmente fechado
Recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável
Fecho com placa de guia
Porta com quadro compacto e puxadores laterais
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 150 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
12 kg
Peso bruto
12,15 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177220393
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CAIXA DE PAINEL DE COMANDO COM PORTA, BASE AE INOX
Aprovações
UL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas