Painéis de comando com base na AE com puxadores laterais

Artigo não.: CP 6530200

Proteção perfeita contra a corrosão graças ao tratamento triplo da superfície da caixa em chapa de aço. Placa frontal em alumínio facilmente removível para ser processada. Acesso rápido e seguro pela frente e por trás para realização de serviço

Artigo não.:
CP 6530200
Material
Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxadores: pintura eletrostática a pó
Cor
Painel e porta: RAL 7035
Puxadores e acabamentos: RAL 7030
Escopo de fornecimento
Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm
Perfis de montagem na lateral (junção por pontos de solda)
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais com acabamentos
Porta traseira com dobradiça montada à direita
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dimensões
Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,296 kg
Peso bruto
9,785 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177122031
ECLASS 8.0
27180505
Aprovações
UL
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Technical Data sheet