Painéis de comando com base na AE com puxadores laterais
Artigo não.: CP 6540200
Proteção perfeita contra a corrosão graças ao tratamento triplo da superfície da caixa em chapa de aço. Placa frontal em alumínio facilmente removível para ser processada. Acesso rápido e seguro pela frente e por trás para realização de serviço
- Artigo não.:
- CP 6540200
- Material
- Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico - Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxadores: pintura eletrostática a pó - Cor
- Painel e porta: RAL 7035
Puxadores e acabamentos: RAL 7030 - Escopo de fornecimento
- Painel com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP-L com Ø de 130 mm
Perfis de montagem na lateral (junção por pontos de solda)
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais com acabamentos
Porta traseira com dobradiça montada à direita
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm - Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 155 mm - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Nota
- O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
- Material básico
- Alumínio
- Nota sobre o código de referência
- Conexão para braços articulados e fixação da porta na base.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,53 kg
- Peso bruto
- 4,73 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Aprovações
- UL
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions