Painéis de comando com frente vazada

Artigo não.: CP 6442500

Painéis de comando, chapa de aço, com frente vazada em alumínio com dobradiça. Grau de proteção IP 54. Sem conexão para braços articulados.

Artigo não.:
CP 6442500
Material
Painel e porta: chapa de aço
Quadro e placa frontal: alumínio
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Quadro e placa frontal: anodizados naturais
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Painel sem conexão para braço articulado
Perfis de montagem na lateral (junção por pontos de solda)
Na frente com recorte máximo e com placa frontal com espessura 3 mm de fácil manuseio montada com quadro em alumínio, dobradiça à direita e parafusada por dentro
Porta traseira com dobradiça montada à direita
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dimensões
Largura: 380 mm
Altura: 380 mm
Profundidade: 249 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Quantidade de fechos
1
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,746 kg
Peso bruto
9,206 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177252974
ECLASS 8.0
27180505
Fichas técnicas
Technical Data sheet