- Artigo não.:
- CP 6552500
- Material
- Painel e porta: chapa de aço
Quadro e placa frontal: alumínio
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Quadro e placa frontal: anodizados naturais
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Painel sem conexão para braço articulado
Perfis de montagem na lateral (junção por pontos de solda)
Na frente com recorte máximo e com placa frontal com espessura 3 mm de fácil manuseio montada com quadro em alumínio, dobradiça à direita e parafusada por dentro
Porta traseira com dobradiça montada à direita
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidade: 249 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54
- Quantidade de fechos
- 2
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13,024 kg
- Peso bruto
- 13,709 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177252998
- ECLASS 8.0
- 27180505