Premium Panel Aço inoxidável

Artigo não.: CP 6680000

Premium Panel em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), permite limpeza a jato.

Artigo não.:
CP 6680000
Modelo
Com caixa para teclados
Vantagens
Permite limpeza a jato: A vedação posicionada entre duas superfícies é comprimida com o parafusamento.
Própria para uso em ambientes limpos: parafusamento para atender às elevadas exigências de áreas de manipulação de gêneros alimentícios. Com tampões plásticos no lado de dentro ou com parafusos sextavados no lado de fora.
Dados técnicos
A caixa do teclado é adequada para o painel de instalação L x A: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 HE)
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Dimensões
Largura: 530 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66
IP X9
Adequado para conexão de braços articulados
No topo
Cleanroom class
Grau de pureza do ar 1 segundo a norma DIN EN ISO 14 644-1
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16,62 kg
Peso bruto
17,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Technical Data sheet