Compact Panel

Artigo não.: CP 6340100

Painéis de comando com design elegante em perfis de alumínio extrudado. Ideal para painéis de comando pequenos. Versatilidade na instalação interna

Artigo não.:
CP 6340100
Modelo
Com conexão de braços articulados de 90 x 71 mm para CP 40, aço
Descrição do produto
Para unidades de comando de pequeno porte, instaladas em placas frontais. A placa frontal é instalada pelo lado de trás e fixada por dentro com tensores. O usuário pode utilizar placas frontais com espessura de 2 a 6 mm. O painel traseiro pode ser instalado com a dobradiça tanto na direita como na esquerda. Teto com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço.
Material
Teto e base: zinco fundido sob pressão
Painel traseiro: alumínio
Laterais: perfil em alumínio extrudado
Cobertura dos parafusos: plástico
Superfície
Teto, base, laterais: pintura eletrostática a pó
Painel traseiro: anodizado natural
Cor
RAL 7024
Escopo de fornecimento
Teto
Base
Painel traseiro
Laterais
Cobertura dos parafusos
Inclui vedação e tensores
Dimensões
Largura: 241 mm
Altura: 388 mm
Profundidade: 87 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Adequado para painel frontal com largura
178 mm
Adequado para painel frontal com altura
350 mm
Modelo
Acesso para serviço por trás
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,62 kg
Peso bruto
4,667 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177382695
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CP COMPACT-PANEL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas