- Artigo não.:
- CP 6340300
- Modelo
- Com conexão de braços articulados de 90 x 71 mm para CP 40, aço
- Descrição do produto
- Para unidades de comando de pequeno porte, instaladas em placas frontais. A placa frontal é instalada pelo lado de trás e fixada por dentro com tensores. O usuário pode utilizar placas frontais com espessura de 2 a 6 mm. O painel traseiro pode ser instalado com a dobradiça tanto na direita como na esquerda. Teto com recorte e reforço para sistema de braço articulado CP 40 em aço.
- Material
- Teto e base: zinco fundido sob pressão
Painel traseiro: alumínio
Laterais: perfil em alumínio extrudado
Cobertura dos parafusos: plástico
- Superfície
- Teto, base, laterais: pintura eletrostática a pó
Painel traseiro: anodizado natural
- Cor
- RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Teto
Base
Painel traseiro
Laterais
Cobertura dos parafusos
Inclui vedação e tensores
- Dimensões
- Largura: 315 mm
Altura: 238 mm
Profundidade: 87 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adequado para painel frontal com largura
- 252 mm
- Adequado para painel frontal com altura
- 200 mm
- Modelo
- Acesso para serviço por trás
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,028 kg
- Peso bruto
- 4,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177382718
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
CP COMPACT-PANEL