- Artigo não.:
- CP 6380050
- Modelo
- Conexão de braços articulados Ø 130 mm
- Vantagens
- Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.
- Peso reduzido com elevado nível de estabilidade
- Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal
- Material
- Painel: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Capas de proteção: plástico
- General colour
- Anodizada natural
- Cor
- Painel: anodizado natural
Cantoneiras: RAL 7035
Capas de proteção: semelhante a RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Caixa com painel traseiro com dobradiças
Inclui vedações
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65
- Modelo
- Acesso para serviço por trás
- Nota
- O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel
- Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
- Dobradiças do painel traseiro montadas no lado mais longo do painel
- Material básico
- Alumínio
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177494671
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505