- Artigo não.:
- CP 6372552
- Modelo
- Conexão de braços articulados Ø 130 mm
- Vantagens
- Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.
- Peso reduzido com elevado nível de estabilidade
- Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal
- Material
- Painel: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Capas de proteção: plástico
- General colour
- Anodizada natural
- Cor
- Painel: anodizado natural
Cantoneiras: RAL 7035
Capas de proteção: semelhante a RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Caixa com recorte para conexão de braços articulados
Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Inclui vedações e material de fixação para placas frontais
Painel traseiro instalado com dobradiça na parte mais longa do painel
- Dimensões
- Largura: 628,5 mm
Altura: 608,5 mm
Profundidade: 170 mm
- Profundidade de montagem
- 152 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Adequado para painel frontal com largura
- 520 mm
- Adequado para painel frontal com altura
- 500 mm
- Modelo
- Acesso para serviço por trás
- Nota
- O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel
- Material básico
- Alumínio
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 14,375 kg
- Peso bruto
- 17,375 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177663107
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
CP CONFORT-PANEL BASE PROGRAM