Comfort Panel

Artigo não.: CP 6372562

Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Peso reduzido com elevado nível de estabilidade. Grau de proteção IP 65 segundo a norma IEC 60 529.

Artigo não.:
CP 6372562
Modelo
Conexão de braços articulados Ø 130 mm
Vantagens
Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor.
Peso reduzido com elevado nível de estabilidade
Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal
Material
Painel: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Capas de proteção: plástico
General colour
Anodizada natural
Cor
Painel: anodizado natural
Cantoneiras: RAL 7035
Capas de proteção: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Caixa com recorte para conexão de braços articulados
Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C
Inclui vedações e material de fixação para placas frontais
Painel traseiro instalado com dobradiça na parte mais longa do painel
Dimensões
Largura: 628,5 mm
Altura: 708,5 mm
Profundidade: 170 mm
Profundidade de montagem
152 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Adequado para painel frontal com largura
520 mm
Adequado para painel frontal com altura
600 mm
Modelo
Acesso para serviço por trás
Nota
O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel
Material básico
Alumínio
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 3
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,5 kg
Peso bruto
20,32 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177663138
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CP Confort-Panel L520xA600xP191mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas