Painéis de comando com puxadores laterais

Artigo não.: CP 6315600

Painéis de comando com puxadores laterais e design moderno em chapa de aço, com recorte para braços articulados com Ø 130 mm dos sistemas CP 60 / 120 / 180, acesso para serviço opcionalmente pela frente ou por trás, placa frontal de alumínio facilmente removível para processamento, grau de proteção IP 55

Artigo não.:
CP 6315600
Material
Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Placa frontal: alumínio
Acabamentos: plástico
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
Cor
Painel e porta: RAL 7035
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais e acabamentos
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 210 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Modelo
Acesso para serviço pela frente
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado da frente: Fechos de 41 mm do modelo C, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo C
Material básico
Alumínio
Nota sobre o código de referência
Placa de montagem 5050.442 adequada com pacote 5050.507
Fecho
Modelo do fecho: Came em forma de crescente
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
17,2 kg
Peso bruto
17,59 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177698314
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CP PAINEL COMANDO C/PUXADOR LATERAL
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Especificações técnicas