- Artigo não.:
- CP 6320600
- Material
- Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Placa frontal: alumínio
Acabamentos: plástico
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
- Cor
- Painel e porta: RAL 7035
Puxador: anodizado natural
Placa frontal: anodizada natural
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
Na frente com recorte máximo coberto por placa frontal em alumínio com espessura de 3 mm de fácil manuseio
Puxadores laterais e acabamentos
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Cantoneira moldada para montagem interna com esquema de perfurações TS
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 210 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Modelo
- Acesso para serviço por trás
- Nota
- O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
- Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
- Sistema de fecho para acesso para realização de serviço pelo lado de trás: Fechos de 27 mm do modelo A, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo B
- Material básico
- Alumínio
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 17,608 kg
- Peso bruto
- 18,535 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177694019
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descrição do produto
-
CP.PAINEL COMANDO SYST 60/120