- Artigo não.:
- HD 4000062
- Vantagens
- Inclinação do teto 30°para a frente
- Chapa de montagem ajustável em altura para a tela até 24"
- Suporte para monitor TFT de mesa para modelos de até 24"
- Material
- Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Visor: policarbonato
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Visor: Policarbonato - Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Vedação: azul (RAL 5010) - Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Porta com visor e vedação encaixada
Porta instalada à direita
Suporte para o monitor TFT de mesa com conexão VESA 75/100 - Opcionais
- sem visor
Placa de montagem em vez de chapa de montagem
Recorte para painel de toque em vez do visor
Suporte do teclado HD - Dimensões
- Largura: 810 mm
Altura na frente: 692 mm
Altura atrás: 848 mm
Profundidade: 266 mm - Superfície visível
- Largura do visor: 535 mm
Altura do visor: 325 mm - Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura da porta
- 2 mm
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Código IK
- IK08
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 33,2 kg
- Peso bruto
- 33,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 99,56
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
Painel de comando HD
Artigo não.: HD 4000062
Monitores, computadores e outros componentes com display ficam protegidos no painel de comando de forma higiênica e segura. A inclinação de 30° evita que objetos sejam colocados sobre o teto e que substâncias líquidas permaneçam sobre ele.