Este item será descontinuado em: 30 de mai. de 2024
- Artigo não.:
- TP 2696500
- Descrição do produto
- Para montagem de teclado e elementos de visualização e comando. Fechada nas laterais e na frente. Placas de cobertura para montagem em cima e embaixo.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,137 kg
- Peso bruto
- 9,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- AP FRONTAL 600X200X350 7035
- Documentação
- Manual de instruções