Bases

Artigo não.: TP 6704600

Bases do TopConsole System TP com quatro medidas diferentes de largura e duas medidas diferentes de profundidade formam a base de qualquer solução de console. O espelho do fecho AX assegura um acabamento visual padronizado e as chapas de base bipartidas inclusas no fornecimento facilitam o roteamento dos cabos.

Artigo não.:
TP 6704600
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Superfície
Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário aberto na parte superior
Porta ou porta dupla com fecho de barra (com profundidade de 400 mm: na frente, com profundidade de 500 mm: na frente e atrás)
Placa de montagem
Chapas de base
Dimensões da placa de montagem (L x A)
499 mm x 571 mm
Quantidade de portas
1
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 675 mm
Profundidade: 500 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Nota
Placa de montagem com profundidade variável em intervalos de 25 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
42,6 kg
Peso bruto
45 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177959880
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
TP Peça Intermédia mesa de comando C/600X675X500MM
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas