Placa de cobertura Para TP

Artigo não.: CM 5001160

Serve como tampa de uma base do TopConsole System TP.

Artigo não.:
CM 5001160
Descrição do produto
Para cobrir completamente a abertura da base no caso dos armários CM ou a abertura superior das bases do TopConsole System quando utilizadas individualmente.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 24,5 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Base do TopConsole System TP
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 400 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,6 kg
Peso bruto
8 kg
PCF/emb (cadle to gate)
28,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177501584
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
CM Placa de cobertura, para TP, para LP: 1200x400 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções