Mesas de comando para estruturas com 3 peças

Artigo não.: TP 6715.500

Quatro larguras diferentes possibilitam estruturar um TopConsole System com três partes.

Artigo não.:
TP 6715.500
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa
Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita
Abertura para passagem de cabos na base da caixa
Código IK
IK08
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 235 mm
Profundidade: 730 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
21 kg
Peso bruto
22 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177554238
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
TopConsole System TP, mesa de comando para estruturas com 3 peças, LxP: 800 x 730 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas