- Artigo não.:
- TP 6721500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Tampa com dobradiça montada embaixo incluindo suporte para tampa
Base aberta para entrada de cabos personalizada
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 720 mm
Profundidade: 240 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 22,208 kg
- Peso bruto
- 23 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177554276
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
TopConsole System TP, console para estruturas com 3 peças, LxA: 800 x 720 mm, chapa de aço