- Artigo não.:
- TP 6730400
- Descrição do produto
- Adequado para a montagem de painéis de comando em fixação do painel CP-L, com Ø 130 mm, CP 6525.510. Fixação do painel CP-XL, redonda, CP 6130.610. Acoplamentos do painel CP-XL para montagem na mesa, CP 6528.410. Parafusado de forma simples na base da mesa de comando. Esquema de orifícios para a fixação de sistemas de braço articulado CP: por padrão no centro, outras posições possíveis fazendo-se perfurações posteriores. Recorte de montagem necessário na tampa das mesas de comando, recortes de montagem adequados aos mais diferentes sistemas de braço articulado.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Adequado para largura
- = 600 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,8 kg
- Peso bruto
- 5,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177580206
- ECLASS 8.0
- 27180504