Console Para mesas de comando, parte de trás com tampa com dobradiça

Artigo não.: TP 6730410

O console é a base de mesas de comando para a instalação bipartida, para ampliar uma caixa para monitor separada.

Artigo não.:
TP 6730410
Descrição do produto
Adequado para a montagem de painéis de comando em fixação do painel CP-L, com Ø 130 mm, CP 6525.510. Fixação do painel CP-XL, redonda, CP 6130.610. Acoplamentos do painel CP-XL para montagem na mesa, CP 6528.410. Parafusado de forma simples na base da mesa de comando. Esquema de orifícios para a fixação de sistemas de braço articulado CP: por padrão no centro, outras posições possíveis fazendo-se perfurações posteriores. Recorte de montagem necessário na tampa das mesas de comando, recortes de montagem adequados aos mais diferentes sistemas de braço articulado.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Largura: = 800 mm
Adequado para largura
= 800 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,807 kg
Peso bruto
6,113 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177580213
ECLASS 8.0
27180504
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity