- Artigo não.:
- PC 8368100
- Material
- Armário, porta, painel de montagem, superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
- Escopo de fornecimento
- Armário, porta e porta traseira
Prateleira basculante para teclado
Porta superior transparente
Prateleira
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 836 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 120,57 kg
- Peso bruto
- 124,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501