Sistema de armário para PC

Artigo não.: PC 5366350

Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.

Base soleira fixa Para PC, IW

Gaveta funda Retrátil

Prateleira retrátil para TS, PC, IW

Tampa da saída de papel Para montagem em superfícies

Suporte de monitor

Artigo não.:
PC 5366350
Modelo
Com porta superior transparente, gaveta para teclado, painel de montagem pequeno e prateleira
Descrição do produto
Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
Material
Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Painel de montagem e superfícies de apoio: pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: RAL 7015
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Armário, porta e porta traseira
Chapas de base
Porta superior transparente
Painel de montagem pequeno
Gaveta para teclado
Prateleira
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
480 x 70 x 260 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
97,5 kg
Peso bruto
100 kg
PCF/emb (cadle to gate)
363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177959439
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas