- Artigo não.:
- PC 5368050
- Modelo
- Com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira
- Descrição do produto
- Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
- Material
- Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: RAL 7015
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- Armário, porta e porta traseira
Chapas de base
Porta superior transparente
Gaveta para teclado
Prateleira
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 836 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
- 480 x 70 x 260 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 108,5 kg
- Peso bruto
- 110 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 422,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177959446
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
-
PC Armario PC, LAP: 600x1600x836 mm, chapa de aço, com porta superior transparente, gaveta para teclado e prateleira