- Artigo não.:
- IW 6900700
- Modelo
- Porta design, painel traseiro parafusado por dentro
- Material
- Armário, porta design e painel traseiro: chapa de aço
- Superfície
- Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- Acabamentos decorativos: RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais
Chapas de base tripartidas
Pés de nivelamento
Porta design, painel traseiro parafusado por dentro
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 600 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 44,6 kg
- Peso bruto
- 46,6 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Descrição do produto
-
IW Industrial Workstation, armário, largura x altura x profundidade: 600x900x600 mm, porta design na frente, painel traseiro