Industrial Workstations

Artigo não.: IW 6900730

Armário inferior com base na linha VX SE para Industrial Workstations.

Artigo não.:
IW 6900730
Modelo
Gaveta saliente para teclado e mouse, porta design, porta traseira
Material
Armário, gaveta saliente para teclado e mouse, porta design e porta traseira: chapa de aço
Superfície
Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
Acabamentos decorativos: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais
Chapas de base tripartidas
Pés de nivelamento
Gaveta saliente para teclado e mouse, porta design, porta traseira
Depth with drawer section
890 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 900 mm
Profundidade: 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Emb.
1 unid.
Peso líquido
64 kg
Peso bruto
66 kg
PCF/emb (cadle to gate)
251,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177968530
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
IW Industrial Workstation, armário, largura x altura x profundidade: 600x900x600 mm, com gaveta saliente para teclado e mouse, porta design na frente, porta traseira
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas