Industrial Workstations

Artigo não.: IW 6900740

Armário inferior com base na linha VX SE para Industrial Workstations.

Artigo não.:
IW 6900740
Modelo
Tampo de mesa, gaveta para teclado, porta design, porta traseira
Material
Armário, gaveta para teclado, porta design e porta traseira: chapa de aço
Tampo de mesa: aglomerado laminado em plástico em ambas as faces e com bordas revestidas
Superfície
Armário: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
Acabamentos decorativos: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais
Chapas de base tripartidas
Pés de nivelamento
Tampo de mesa, gaveta para teclado, porta design, porta traseira
Tampo de mesa, L x A x P 610 x 38 x 645 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.000 mm
Profundidade: 645 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54
Medida com o tampo de mesa
Largura: 610 mm
Altura: 1.043 mm
Profundidade: 645 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
71 kg
Peso bruto
74 kg
PCF/emb (cadle to gate)
281,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177968547
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
IW Industrial Workstation, armário, LAP: 600x1000x645 mm, com tampo de mesa, gaveta para teclado, porta design na frente, porta traseira
Certificados
Superfície
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas