Base do console CX

Artigo não.: CX 6700000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Placa de cobertura para sistema de console CX

Mesa de comando CX

Console CX

Trilho para montagem interna

Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.:
CX 6700000
Modelo
Base
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário aberto na parte superior
Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos
Placa de montagem
Chapas de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 675 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
520 mm x 625 mm
Quantidade de portas
1
Ângulo de abertura da porta
130°
Código IK
IK10
Nota
É necessária uma placa de cobertura para fechar a base do console
Para estruturar um console de 2 partes, são necessárias uma mesa de comando e uma placa de cobertura para mesa de comando
Para estruturar um console de 3 partes, são necessários uma mesa de comando e um console
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de aço
Quantidade de fechos
1
Modelo do fecho
Sistema de fecho de 3 pontos
Aplicação do fecho
Palheta dupla de 3 mm
Fecho
Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
31 kg
Peso bruto
33 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177983595
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
CX Sistema de console, base, LAP: 600x675x400 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas