- Artigo não.:
- CX 6701000
- Modelo
- Base
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário aberto na parte superior
Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos
Placa de montagem
Chapas de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 720 mm x 625 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Ângulo de abertura da porta
- 130°
- Código IK
- IK10
- Nota
- É necessária uma placa de cobertura para fechar a base do console
- Para estruturar um console de 2 partes, são necessárias uma mesa de comando e uma placa de cobertura para mesa de comando
- Para estruturar um console de 3 partes, são necessários uma mesa de comando e um console
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Quantidade de fechos
- 1
- Modelo do fecho
- Sistema de fecho de 3 pontos
- Aplicação do fecho
- Palheta dupla de 3 mm
- Fecho
- Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 38,5 kg
- Peso bruto
- 39,875 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177983793
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
CX Sistema de console, base, LAP: 800x675x400 mm, chapa de aço