- Artigo não.:
- CX 6742000
- Modelo
- Consoles verticais
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
- Superfície
- Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e atrás
Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos
Placa de montagem
Tampa com fechos de lingueta, dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda; à direita, manual.
Chapa de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 970 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 1.120 mm x 900 mm
- Profundidade superior
- 495 mm
- Profundidade inferior
- 400 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Código IK
- IK10
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 1.200 mm
Altura: 970 mm
Profundidade superior: 495 mm
Profundidade inferior: 400 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 83 kg
- Peso bruto
- 86,75 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
CX Console vertical, LAP: 1200x970x400 mm, chapa de aço