Console vertical CX

Nº do item: CX 6746.000

Console vertical de peça única para comando e monitoramento, com placa de montagem grande e elevado grau de proteção IP 55, disponível em quatro medidas diferentes de largura.

Régua em alumínio CX

Sistema de iluminação LED

Fitas de aterramento

Fecho Comfort AX

Fecho Comfort AX

Porta-documento em chapa de aço largura variável

Sistema de iluminação LED

Fitas de aterramento

Nº do item:
CX 6746.000
Modelo
Consoles verticais
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Armário, tampa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e atrás
Porta dianteira única ou dupla, com sistema de fecho de 3 pontos
Placa de montagem
Tampa com fechos de lingueta, dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda; à direita, manual.
Chapa de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 970 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
520 mm x 900 mm
Profundidade superior
495 mm
Profundidade inferior
400 mm
Quantidade de portas
1
Código IK
IK10
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 970 mm
Profundidade superior: 495 mm
Profundidade inferior: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
45 kg
Peso bruto
48,875 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177983618
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
CX Console vertical, LAP: 600x970x400 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas