Placa de cobertura para sistema de console CX

Nº do item: CX 6730.940

Para fechar a abertura superior das bases do console e mesas de comando CX.

Nº do item:
CX 6730.940
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: Base do console CX
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 500 mm
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
5,147 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177983502
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
CX Placa de cobertura, para base CX, para LP: 600x500 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções