Mesa de comando CX

Artigo não.: CX 6712000

Quatro larguras diferentes possibilitam estruturar um sistema de console CX com dois ou três partes.

Placa de cobertura para sistema de console CX

Console CX

Base do console CX

Base do console CX

Régua em alumínio CX

Mini fecho Comfort AX

Artigo não.:
CX 6712000
Modelo
Parte intermediária
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa
Tampa com dobradiça atrás e 2 hastes de fixação com bloqueio automático. Desbloqueio automático à esquerda, desbloqueio manual à direita
Abertura para passagem de cabos na base da caixa
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Profundidade: 745 mm
Altura na frente
130 mm
Altura atrás
200 mm
Quantidade de portas
2
Código IK
IK10
Nota
É necessária uma placa de cobertura para fechar a mesa de comando
Para estruturar um console de 2 partes, são necessárias uma base e uma placa de cobertura para mesa de comando
Para estruturar um console de 3 partes, são necessários uma base e um console
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 1.200 mm
Quantidade de fechos
3
Modelo do fecho
lingueta
Aplicação do fecho
Palheta dupla de 3 mm
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 3
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
36 kg
Peso bruto
36,5 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
CX Sistema de console, mesa de comando, L: 1200 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Safety data sheet