Console CX

Artigo não.: CX 6720000

Quatro larguras diferentes oferecem as melhores condições para um monitoramento personalizado e estruturação do sistema de console CX com três partes.

Mesa de comando CX

Base do console CX

Base do console CX

Trilho para montagem interna

Placas de montagem parcial suspensas para TP, TS, VX SE

Artigo não.:
CX 6720000
Modelo
Console
Descrição do produto
Quatro larguras diferentes oferecem as melhores condições para um monitoramento personalizado e estruturação do sistema de console CX com três partes.
Material
Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa
Tampa com dobradiça montada embaixo incluindo suporte para tampa
Base aberta para entrada de cabos personalizada
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 515 mm
Profundidade superior
125 mm
Profundidade inferior
245 mm
Código IK
IK10
Nota
Para estruturar um console de 3 partes, são necessárias uma mesa de comando e uma base
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de aço
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 515 mm
Profundidade superior: 125 mm
Profundidade inferior: 245 mm
Quantidade de fechos
2
Modelo do fecho
lingueta
Aplicação do fecho
Palheta dupla de 3 mm
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15 kg
Peso bruto
16,8 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177983687
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descrição do produto
CX Sistema de console, console para estrutura de 3 partes, L: 600 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas