- Nº do item:
- CX 6723.000
- Modelo
- Console
- Descrição do produto
- Quatro larguras diferentes oferecem as melhores condições para um monitoramento personalizado e estruturação do sistema de console CX com três partes.
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa
Tampa com dobradiça montada embaixo incluindo suporte para tampa
Base aberta para entrada de cabos personalizada
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Dimensões
- Largura: 1.600 mm
Altura: 515 mm
- Profundidade superior
- 125 mm
- Profundidade inferior
- 245 mm
- Código IK
- IK10
- Nota
- Para estruturar um console de 3 partes, são necessárias uma mesa de comando e uma base
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 1.600 mm
Altura: 515 mm
Profundidade superior: 125 mm
Profundidade inferior: 245 mm
- Quantidade de fechos
- 3
- Modelo do fecho
- lingueta
- Aplicação do fecho
- Palheta dupla de 3 mm
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 3
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 39 kg
- Peso bruto
- 40 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
CX Sistema de console, console para estrutura de 3 partes, L: 1600 mm, chapa de aço