Placa de base para suporte modular, para CP 40

Nº do item: CP 6146.100

Nº do item:
CP 6146.100
Modelo
Fixa
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Placa de base para suporte/travessa
Capacidade de carga (estática)
15 kg
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 10 mm
Profundidade: 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
13,015 kg
Peso bruto
13,7 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Descrição do produto
CP PlacaA BASE DE SUPORTE
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas