- Artigo não.:
- CP 6106500
- Descrição do produto
- As alternativas soldadas completas para o suporte. Para a introdução posterior de cabos com conectores pré-confeccionados.
- Material
- Aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Capacidade de carga (estática)
- 40 kg
- Dimensões
- Altura: 1.095 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 22,5 kg
- Peso bruto
- 22,691 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrição do produto
-
CP PEDESTAL OPEN CP60 C/400X1095X400