Suporte aberto

Artigo não.: CP 6215000

Suporte aberto, para a entrada posterior de cabos com conectores pré-montados.

Artigo não.:
CP 6215000
Descrição do produto
As alternativas soldadas completas para o suporte. Para a introdução posterior de cabos com conectores pré-confeccionados.
Material
Aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Capacidade de carga (estática)
40 kg
Dimensões
Altura: 1.093 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22,936 kg
Peso bruto
24,143 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604