- Artigo não.:
- CP 6112500
- Descrição do produto
- As alternativas soldadas completas para o suporte. Para a instalação de equipamentos pesados.
- Material
- Aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Capacidade de carga (estática)
- 80 kg
- Dimensões
- Altura: 1.159 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 30,5 kg
- Peso bruto
- 32 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrição do produto
-
CP Suporte aberto/coluna vertical CP 120