Coluna vertical pequena

Artigo não.: CP 6214500

Colunas verticais, pequenas e adequadas para equipamentos pesados.

Artigo não.:
CP 6214500
Descrição do produto
As alternativas soldadas completas para o suporte. Para a instalação de equipamentos pesados.
Material
Aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Capacidade de carga (estática)
80 kg
Dimensões
Altura: 1.150 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
34,2 kg
Peso bruto
36 kg
Número da tarifa alfandegária
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604