- Artigo não.:
- CP 6147000
- Descrição do produto
- Suportes de montagem nos pés fundidos para fixação, a partir de baixo, com parafusos de cabeça embutida M12. Opcionalmente com a saliência para frente, para dentro ou para o lado, com orifício com Ø 11 mm para parafusar no piso.
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos com cabeça embutida M12.
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,452 kg
- Peso bruto
- 0,65 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Descrição do produto
-
SUP. FIXAC-O BASE DO PEDESTAL