Reforço de painel

Artigo não.: CP 6143210

Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora.

Artigo não.:
CP 6143210
Descrição do produto
Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora. Painéis menores podem ser instalados sem reforço de painel.
Material
Chapa de aço
Escopo de fornecimento
Inclui acessórios de fixação para painel e perfil de sustentação bem como 2 vedações.
Support arm connection (type)
CP-L
Adequado para
Largura: ≥ 300 mm
Profundidade: ≥ 150 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
0,9 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271