Reforço de painel

Artigo não.: CP 6143310

Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora.

Artigo não.:
CP 6143310
Descrição do produto
Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora. Painéis menores podem ser instalados sem reforço de painel.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
Inclui acessórios de fixação para painel e perfil de sustentação bem como 2 vedações.
Instalações possíveis
Para conexão do braço articulado em aço inoxidável com Ø 40 mm
Support arm connection (type)
CP 40
Adequado para
Largura: ≥ 300 mm
Profundidade: ≥ 150 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,76 kg
Peso bruto
0,811 kg
PCF/emb (cadle to gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177305748
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Descrição do produto
CP ESCUADRA Caixa, INOX
Documentação
Manual de instruções