- Artigo não.:
- CP 6503000
- Descrição do produto
- Nas dimensões adequadas, para reforçar painéis, por dentro ou por fora. Painéis menores podem ser instalados sem reforço de painel.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação para painel e perfil de sustentação bem como 2 vedações.
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 600 mm
Profundidade: ≥ 210 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,952 kg
- Peso bruto
- 2,152 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271