Suporte completo Para painel de comando

Nº do item: CP 6106.300

Nº do item:
CP 6106.300
Modelo
Fixa
Vantagens
Proteção segura do gerenciamento de cabos
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Travessa
Perfil de sustentação
Acabamento vertical removível em alumínio
Capacidade de carga (estática)
25 kg
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.093 mm
Profundidade: 660 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
28 kg
Peso bruto
29,7 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Descrição do produto
CP PEDESTAL P/CAIXA COMANDO CP60
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas