- Artigo não.:
- IW 6141200
- Modelo
- Fixa
- Vantagens
- Proteção segura do gerenciamento de cabos
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Travessa
Acabamento vertical removível em alumínio
Fixação de tampo de mesa - Capacidade de carga (estática)
- 25 kg
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 946 mm
Profundidade: 660 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 28,5 kg
- Peso bruto
- 31,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descrição do produto
- IWS PIE APOYO + PlacaAS DE
- Documentação
- Manual de instruções