- Nº do item:
- CP 6136.500
- Modelo
- Móvel
- Escopo de fornecimento
- Travessa
Rodízios duplos
Perfil de sustentação - Capacidade de carga (estática)
- 35 kg
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.005 mm
Profundidade: 550 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 15,779 kg
- Peso bruto
- 16,609 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177119376
- ECLASS 8.0
- 27182604